??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KFUAS5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFUA,KFUAS,KFUB,KFUBB,KFUBS - Hexagon Bearing Lock Nuts - Set Screw Type
Bill of material
KFUAS5
MODEL
Model
LV1
Thread Type
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
MxPitch
FIX04
D
9 mm
FIX06
C
0.2 mm
FIX08
(e)
19.6 mm
FIX10
F
17 mm
FIX12
Ba
9 mm
FIX14
b
5 mm
FIX16
M1
M3
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D