??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KFUAS5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KFUA,KFUAS,KFUB,KFUBB,KFUBS - 六角锁紧螺帽-止动螺丝型
明细表
KFUAS5
MODEL
型号
LV1
螺纹类型
MAT
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
MxPitch
FIX04
D
9 mm
FIX06
C
0.2 mm
FIX08
(e)
19.6 mm
FIX10
F
17 mm
FIX12
Ba
9 mm
FIX14
b
5 mm
FIX16
M1
M3
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D