??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KFUNT10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KFUNT,KFUNTS - U型锁紧螺帽
明细表
KFUNT10
MODEL
型号
BMAT
本体材质
FMAT
摩擦环材质
相当于SUS301
CODE
Code
VAR02
M(细牙螺纹)
FIX02
M×螺距(细牙螺纹)
10×0.75
FIX04
D
18 mm
FIX06
D1
13.5 mm
FIX08
d
14.4 mm
FIX10
W
1.8 mm
FIX12
S
3 mm
FIX14
T
5.2 mm
FIX16
T公差
±0.3 mm
FIX18
t
4 mm
FIX20
最大紧固扭矩
0.05 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D