??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PH16C5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PH16C - Rod end spherical plain bearing
Bill of material
PH16C5
MODEL
Model
PH16C5
LV1
type
Straight rod ball head type
LV2
Thread Direction
Right-Hand Thread
BMAT
Ball joint seat material
kirsite
GMAT
Material of extension rod
carbon steel
HE
Heat treatment of extension rod
quench
SMAT
Seal ring material
rubber
CODE
Code
PH16C
VAR02
d
mm
FIX02
d1
M5×0.8
FIX04
d2(min)
9 mm
FIX06
d3(min)
20 mm
FIX08
V1(min)
8 mm
FIX10
V2
11.0 mm
FIX12
S1
7 mm
FIX14
S2
9 mm
FIX16
L(max)
46.0 mm
FIX18
L1
24 mm
FIX20
L2(max)
4.0 mm
FIX22
L3(min)
12 mm
FIX24
D1(max)
9.0 mm
FIX26
D2(max)
11 mm
FIX28
D3(max)
17 mm
FIX30
load
2.8 KN
FIX32
weight
25 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D