??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
TLZ31S5-17
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TLZ31CB,TLZ31CN,TLZ31S,TLZ32CB,TLZ32CN,TLZ32S - Cam bearing follower with bracket L-type
Bill of material
TLZ31S5-17
MODEL
Model
SMAT
Support material
SSUR
Support surface treatment
LV1
Cam bearing follower shape
CMAT
Cam bearing follower material
ATT
attachment
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
h Specified unit: 1mm
mm
Wert eingeben für VAR04
h Specified unit: 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
D
13 mm
FIX04
H
21.5 mm
FIX06
T
8 mm
FIX08
L1
16 mm
FIX10
La
26 mm
FIX12
W
20 mm
FIX14
W1
13 mm
FIX16
d1
5.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D