??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TLZ37AM5-27
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TLZ37AM - Support for cam bearing follower Step type
Bill of material
TLZ37AM5-27
MODEL
Model
TLZ37AM5-27
MAT
material
A5052
SUR
surface treatment
Natural anode
CODE
Code
TLZ37AM
VAR02
d
mm
VAR04
A Specified unit: 1mm
mm
값 입력 VAR04
A Specified unit: 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
dh7 tolerance
+0.012/0 mm
FIX04
a1
8.0 mm
FIX06
a2
4.5 mm
FIX08
B
24 mm
FIX10
b1
6.0 mm
FIX12
b2
12 mm
FIX14
G
15 mm
FIX16
N
6.0 mm
FIX18
T
7 mm
FIX20
Mounting bolt specification
M5
FIX22
C
8.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D