??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZCZ55CCN623ZZ-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ55CCB,ZCZ55CCN,ZCZ55SAM,ZCZ56CCB,ZCZ56CCN - Bearings with Housings - L-Shaped, Retained
Bill of material
ZCZ55CCN623ZZ-15
MODEL
Model
LV1
Type
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
steel
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
VAR04
h Selection/Specify unit 1mmh
mm
FIX02
d
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX08
dh
7 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
Ha
24 mm
FIX14
L
20 mm
FIX16
L1
10 mm
FIX18
W
20 mm
FIX20
W1
15 mm
FIX22
T
10 mm
FIX24
S
5.0 mm
FIX26
d1
4.5 mm
VAR06
Additional chamfer C processing
FIX28
KKC
0 mm
VAR08
Additional chamfer C2 processing
VAR10
No Assembling Bearings, Retaining Rings
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D