??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
ZCZ57CCB605ZZ-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ57CCB,ZCZ57CCN,ZCZ57SS - Bearings with Housings - T-Shaped Short Double Bearings
Bill of material
ZCZ57CCB605ZZ-15
MODEL
Model
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
VAR04
h Selection
mm
FIX02
d
5 mm
FIX04
D
14 mm
FIX06
D Tolerance
+0.018/0 mm
FIX08
dh
10 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
Ha
26 mm
FIX14
L
40 mm
FIX16
L1
30 mm
FIX18
L2
20 mm
FIX20
T
15 mm
FIX22
S
5 mm
FIX24
d1
4.5 mm
VAR06
Additional chamfer C processing
FIX26
KKC
0
VAR08
Additional chamfer C2 processing
VAR10
No Assembling Bearings, Retaining Rings
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D