??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZCZ60CCN7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ60CCB,ZCZ60CCN,ZCZ60SS,ZCZ61CCB,ZCZ61CCN - Thrust bearing
Bill of material
ZCZ60CCN7
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
D
19 mm
FIX04
D Tolerance
+0.021/0 mm
FIX06
B
23 mm
FIX08
Ha
54 mm
FIX10
W
38 mm
FIX12
T
22 mm
FIX14
dz
10 mm
FIX16
D1
25 mm
FIX18
D2
27 mm
FIX20
D3
24 mm
FIX22
D3 Tolerance
-0.007/-0.028 mm
FIX24
T1
14 mm
FIX26
B1
15.5 mm
FIX28
A
41 mm
FIX30
F
0 mm
FIX32
M
M8(6.8)
FIX34
d1
11 mm
FIX36
H1
6.6 mm
FIX38
Use bearings
NKX7ZIR
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D