??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CL32Q16-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CL32Q,CL32Y - Non contact magnetic gear - precision type
Bill of material
CL32Q16-6
MODEL
Model
LV1
Combination type
MAT
Material of magnet part
Nd magnet sintered magnet
SUR
Surface treatment of magnet part
Gas treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
d XZ
mm
FIX02
D1
13 mm
FIX04
D2
12 mm
FIX06
Ha
19.5 mm
FIX08
W
8 mm
FIX10
l
5 mm
FIX12
M
M3
FIX14
Allowable torque
N·m
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D