??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
MODEL
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CL33C,CL33CB,CL33CN,CL34C,CL34CB,CL34CN,CL35C,CL35CB,CL35CN - Bevel gear
Bill of material
MODEL
MODEL
Model
LV1
Shaft Bore Specifications
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Set Screw
VAR02
Module
VAR04
Nominal model
VAR06
Axle hole diameter P specified unit 1mm
mm
FIX02
Number of teeth
20 mm
FIX04
R gear ratio
1:1
FIX06
Paired nominal code
2020
FIX08
B
4.3 mm
FIX10
H
16 mm
FIX12
d
20.0 mm
FIX14
Da
21.41 mm
FIX16
S
11.8 mm
FIX18
E
21.00 mm
FIX20
L
14.53 mm
FIX22
G
11.71 mm
FIX24
l1
9.00 mm
FIX26
l2
4.5 mm
FIX28
L1
13.0 mm
FIX30
A
49.30 °
FIX32
M
M4
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D