??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CLT37CB1.0-300-N
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CLT37CB,CLT38CB - Rack Gears - Hole Position Configurable · Hole Position Unconfigurable
Bill of material
CLT37CB1.0-300-N
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
HN
Hardness
Tooth Induction Hardened 45~55HRC
CODE
Code
VAR02
Module
VAR04
Nominal
VAR06
Hole Machining
VAR08
Hole Position A Specify unit 1mm
mm
VAR10
Hole Position B Specify unit 1mm
mm
VAR12
Hole Position C Specify unit 1mm
mm
FIX02
Number of Effective Teeth
95
FIX04
L
298.45 mm
FIX06
P(Pitch)
3.142 mm
FIX08
Wa
10.0 mm
FIX10
H
12 mm
FIX12
h
11.0 mm
FIX14
M(coarse thread)
FIX16
d1
0.0 mm
FIX18
d2
0.0 mm
FIX20
Z1
0.0 mm
FIX22
B(Hole Pitch)
0 mm
FIX24
K(Number of Holes)
0
VAR14
End additional processing of Tapped
VAR16
M Selection
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D