??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SFXM3-10-F10-G3-MA3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFXM,SFXMN,SFXMS - Cantilever pin, insert male thread mounting, male thread type, the step type
Bill of material
SFXM3-10-F10-G3-MA3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
The step type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Dg6
mm
FIX02
Dg6
-0.002/-0.008
VAR04
Y
mm
Enter value for VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Enter value for VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
G
mm
Enter value for VAR08
G
mm
cm
inch
ft
VAR10
MA
FIX04
Pg6
3 mm
FIX06
M
M3
FIX08
V
5 mm
FIX10
Ha
7 mm
FIX12
W
5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D