??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SFXVS3-10-F10-G5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFXV,SFXVN,SFXVS,SFXVL,SFXVNL,SFXVSL - Cantilever pin, embedded with external thread mounting, buckle ring groove type, standard type
Bill of material
SFXVS3-10-F10-G5
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
-0.002/-0.008 mm
VAR04
Y
mm
Введите значение для VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Введите значение для VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
G
mm
Введите значение для VAR08
G
mm
cm
inch
ft
VAR10
N
mm
VAR12
(SET)
FIX04
Pg6
3 mm
FIX10
M
3
FIX06
Ha
7 mm
FIX08
W
5 mm
FIX12
d
2.0 mm
FIX14
d rongcha
+0.060/0 mm
FIX16
m
0.50 mm
FIX18
n
2 mm
FIX95
PDF
XXZL
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D