??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
XBX26CB6-10-F10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XBX26CB,XBX26CN,XBX26S - Cantilever pin, embedded with external thread mounting, buckle ring groove type, hexagonal type
Bill of material
XBX26CB6-10-F10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Hexagon type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
Y
mm
Wert eingeben für VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Wert eingeben für VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
(SET)
VAR10
(APC)
FIX04
APC g6
6 mm
FIX06
a
5 mm
FIX08
Ba
8 mm
FIX10
(C)
9.2 mm
FIX12
M
3
FIX14
d
5.0 mm
FIX16
d rongcha
+0.075/0 mm
FIX18
m
0.70 mm
FIX20
n
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D