??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
XBX26CB6-10-F10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XBX26CB,XBX26CN,XBX26S - Cantilever pin, embedded with external thread mounting, buckle ring groove type, hexagonal type
Bill of material
XBX26CB6-10-F10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Hexagon type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
Y
mm
Enter value for VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Enter value for VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
(SET)
VAR10
(APC)
FIX04
APC g6
6 mm
FIX06
a
5 mm
FIX08
Ba
8 mm
FIX10
(C)
9.2 mm
FIX12
M
3
FIX14
d
5.0 mm
FIX16
d rongcha
+0.075/0 mm
FIX18
m
0.70 mm
FIX20
n
2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D