??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
XBX26CB6-10-F10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XBX26CB,XBX26CN,XBX26S - Cantilever pin, embedded with external thread mounting, buckle ring groove type, hexagonal type
Bill of material
XBX26CB6-10-F10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Hexagon type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
Y
mm
값 입력 VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
값 입력 VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
(SET)
VAR10
(APC)
FIX04
APC g6
6 mm
FIX06
a
5 mm
FIX08
Ba
8 mm
FIX10
(C)
9.2 mm
FIX12
M
3
FIX14
d
5.0 mm
FIX16
d rongcha
+0.075/0 mm
FIX18
m
0.70 mm
FIX20
n
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D