??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZZ13CB8-20-KA0-A3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZZ13CB,ZZ14CB - Rotary Shafts - Straight with Keyway
Bill of material
ZZ13CB8-20-KA0-A3
MODEL
Model
LV1
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
VAR04
Change L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
Keyway selection
VAR10
KA Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
KA Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
A Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR12
A Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
KB Specify unit 1mm
mm
VAR16
B Specify unit 1mm
mm
VAR18
KC Specify unit 1mm
mm
VAR20
C Specify unit 1mm
mm
FIX04
b Reference Dimension
3 mm
FIX06
b Tolerance
-0.004/-0.029 mm
FIX08
t Reference Dimension
1.8 mm
FIX10
t Tolerance
+0.1/0 mm
VAR22
Additional plane machining
VAR24
FC Specify unit 1mm
mm
VAR26
G Specify unit 1mm
mm
VAR28
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR30
J Specify unit 1mm
mm
VAR32
W Specify unit 1mm
mm
VAR34
V Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
VAR36
Append spanner slot processing
VAR38
SC Specify unit 1mm
mm
FIX14
W
0 mm
FIX16
l2
0 mm
VAR40
Additional open CAM with groove processing
VAR42
UC Specify unit 1mm
mm
FIX18
d
0 mm
FIX20
l1
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D