??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZZ16CB8-20-B3-S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZZ15CB,ZZ16CB,ZZ17CB,ZZ18CB - Rotary Shafts - Retaining Ring Grooves on Both Ends
Bill of material
ZZ16CB8-20-B3-S3
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
ATT
Attachment
:Retaining Ring 2 pcs.(Retaining Ring Type only)
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
B Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
S Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
S Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
m
0.90 mm
FIX06
m Tolerance
+0.1/0 mm
FIX08
d
7.0 mm
FIX10
d Tolerance
+0.09/0 mm
FIX12
Retaining Ring No.
KNETS7
VAR10
Additional plane machining
VAR12
FC Specify unit 1mm
mm
VAR14
G Specify unit 1mm
mm
VAR16
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR18
J Specify unit 1mm
mm
VAR20
W Specify unit 1mm
mm
VAR22
V Specify unit 1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
VAR24
Additional open CAM with groove processing
VAR26
UC Specify unit 1mm
mm
FIX16
d
0 mm
FIX18
l1
0 mm
VAR28
Specify the Angle of two plane machining
VAR30
KFC Specify unit 1mm
mm
VAR32
G Specify unit 1mm
mm
VAR34
AG Specify unit 15°
°
FIX20
H
0 mm
VAR36
Append spanner slot processing
VAR38
SC Specify unit 1mm
mm
FIX22
W
0 mm
FIX24
l2
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D