??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZZ23CB8-20-M3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZZ23CB,ZZ25CB - Rotary Shafts - One End Tapped - Standard Type
Bill of material
ZZ23CB8-20-M3
MODEL
Model
LV1
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
VAR04
Change L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
M (Coarse)Selection
mm
VAR10
Additional plane machining
VAR12
FC Specify unit 1mm
mm
VAR14
G Specify unit 1mm
mm
VAR16
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR18
J Specify unit 1mm
mm
VAR20
W Specify unit 1mm
mm
VAR22
V Specify unit 1mm
mm
FIX04
H
0.0 mm
VAR24
Additional open CAM with groove processing
VAR26
UC Specify unit 1mm
mm
FIX06
d
0 mm
FIX08
l1
0 mm
VAR28
Additional ring groove processing
VAR30
TA Specify unit 1mm
mm
VAR32
TB Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D