??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZZ35CB8-20-F2-P3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZZ35CB,ZZ36CB - Rotary Shafts - One End Stepped
Bill of material
ZZ35CB8-20-F2-P3
MODEL
Model
LV1
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
VAR04
Change L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
P Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
(Y)max.
400 mm
VAR12
Additional a keyway machining
VAR14
KC Specify unit 1mm
mm
VAR16
A Specify unit 1mm
mm
VAR18
Additional Two keyway machining
VAR20
WKC Specify unit 1mm
mm
VAR22
C Specify unit 1mm
mm
VAR24
K Specify unit 1mm
mm
VAR26
E Specify unit 1mm
mm
FIX06
b Reference Dimension
0 mm
FIX08
b Tolerance
- mm
FIX10
t Reference Dimension
0.0 mm
FIX12
t Tolerance
- mm
VAR28
Additional shaft end keyway machining
VAR30
PKC Specify unit 1mm
mm
FIX14
b Reference Dimension
0 mm
FIX16
b Tolerance
- mm
FIX18
t Reference Dimension
0.0 mm
FIX20
t Tolerance
- mm
VAR32
Additional plane machining
VAR34
FC Specify unit 1mm
mm
VAR36
G Specify unit 1mm
mm
VAR38
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR40
J Specify unit 1mm
mm
VAR42
W Specify unit 1mm
mm
VAR44
V Specify unit 1mm
mm
FIX22
H
0.0 mm
VAR46
Additional open CAM with groove processing
VAR48
UC Specify unit 1mm
mm
FIX24
d
0 mm
FIX26
l1
0 mm
VAR50
Additional wrench groove processing
VAR52
SC Specify unit 1mm
mm
FIX28
W
0 mm
FIX30
l2
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D