??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
JLX24CB3-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
JLX24CB,JLX25CB,JLX24S - 铰链销-直柱式扣环固定型-L尺寸选择型
明细表
JLX24CB3-10
MODEL
型号
MAT
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
ATT
附件
2个扣环
AMAT
附件材质
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D 公差(g6)
-0.002/-0.008
VAR04
L 选择
mm
FIX04
m
0.50 mm
FIX06
m 容差
+0.050/0 mm
FIX08
N
2 mm
FIX10
d
2.0 mm
FIX12
d 容差
+0.060/0 mm
FIX14
附属扣环形状
E型 mm
FIX16
附属扣环 JIS公称规格
No.2
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D