??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JLX32CB3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLX32CB,JLX34CB,JLX32S - Pivot Pins - Retaining Ring with Shoulder - L Dimension Selectable
Bill of material
JLX32CB3-10
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Retaining Ring 1 pcs.
AMAT
Attachment Material
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance (g6)
-0.002/-0.008
VAR04
L Selection
mm
FIX04
m
0.50 mm
FIX06
m Tolerance
+0.050/0 mm
FIX08
N
2 mm
FIX10
u
2.9 mm
FIX12
(n)
1.48 mm
FIX14
d
2.0 mm
FIX16
d Tolerance
+0.060/0 mm
FIX18
Ta
1.5 mm
FIX20
H
5.5 mm
FIX22
Included Retaining Ring Shape
E Type mm
FIX24
Included Retaining Ring JIS Nominal
No. 2
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D