??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
JLX48CN3-5-E1-F0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLX48CB,JLX49CB,JLX48CN,JLX49CN,JLX48S,JLX49S - Pivot Pins - Shouldered with Set Screw Flat
Bill of material
JLX48CN3-5-E1-F0
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance (g6)
-0.002/-0.008 mm
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
E Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR06
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specify unit 0.1mm
mm
FIX04
A
5.5 mm
FIX06
u
2.9 mm
FIX08
Ta
1.5 mm
FIX10
(n)
0.98 mm
FIX12
(N)
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D