??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
JLX48CN3-5-E1-F0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLX48CB,JLX49CB,JLX48CN,JLX49CN,JLX48S,JLX49S - Pivot Pins - Shouldered with Set Screw Flat
Bill of material
JLX48CN3-5-E1-F0
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance (g6)
-0.002/-0.008 mm
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
E Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR06
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specify unit 0.1mm
mm
FIX04
A
5.5 mm
FIX06
u
2.9 mm
FIX08
Ta
1.5 mm
FIX10
(n)
0.98 mm
FIX12
(N)
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D