??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZDX12CB4-1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZDX12CB,ZDX12S - Fulcrum Pins - Selectable - Hex Socket
Bill of material
ZDX12CB4-1
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L Selection
mm
FIX02
A
6 mm
FIX04
E
3.5 mm
FIX06
M×P(Coarse)
2.6×0.45
FIX08
F
4 mm
FIX10
l
0.8 mm
FIX12
W
0.8 mm
FIX14
Ba
2.0 mm
FIX16
h
1.0 mm
FIX18
h1
2.0 mm
FIX20
C
0.4 mm
FIX22
Wa
5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D