??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZDX13CB4-1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZDX13CB,ZDX13S - Fulcrum Pins - Selectable - Wrench Flats
Bill of material
ZDX13CB4-1
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L Selection
mm
FIX02
A
6 mm
FIX04
E
3.5 mm
FIX06
M×P(Coarse)
2.6×0.45
FIX08
F
4 mm
FIX10
l
0.8 mm
FIX12
W
0.8 mm
FIX14
Ba
2.0 mm
FIX16
h
1.0 mm
FIX18
h1
2.0 mm
FIX20
C
0.4 mm
FIX22
Wa
5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D