??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZDX14CB4-1-6-E2-F3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZDX14CB,ZDX14S - Fulcrum Pins - Configurable - Straight Slot
Bill of material
ZDX14CB4-1-6-E2-F3
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
A Selection
mm
VAR08
E Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR08
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
M×P(Coarse)
2.6×0.45
FIX04
l
0.8 mm
FIX06
W
0.8 mm
FIX08
Ba
2.0 mm
FIX10
h
1.0 mm
FIX12
h1
2.0 mm
FIX14
C
0.4 mm
FIX16
Wa
5 mm
VAR12
Adds a relief to M.
FIX18
g
0.0 mm
FIX20
f
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D