??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
ZDX16CB4-1-6-E2-F3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZDX16CB,ZDX16S - Fulcrum Pins - Configurable - Wrench Flats
Bill of material
ZDX16CB4-1-6-E2-F3
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
Inserisci valore per VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
A Selection
mm
VAR08
E Specify unit 0.1mm
mm
Inserisci valore per VAR08
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
F Specify unit 1mm
mm
Inserisci valore per VAR10
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
M×P(Coarse)
2.6×0.45
FIX04
l
0.8 mm
FIX06
W
0.8 mm
FIX08
Ba
2.0 mm
FIX10
h
1.0 mm
FIX12
h1
2.0 mm
FIX14
C
0.4 mm
FIX16
Wa
5 mm
VAR12
Adds a relief to M.
FIX18
g
0.0 mm
FIX20
f
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D