??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SSJ32A-50-L500-W40-TA100-IM-S7.5-HS-A-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SSJ32A - Flat belt conveyor With transverse ribs Head drive Double groove section(Belt wheel diameter50)
Bill of material
SSJ32A-50-L500-W40-TA100-IM-S7.5-HS-A-5
MODEL
Model
SSJ32A-50-L500-W40-TA100-IM-S7.5-HS-A-5
MAT1
XC Material
Aluminum material
MAT2
MOTOR Material
Aluminum material
MAT3
DL Material
Aluminum material
SUR
XC Surface treatment
Natural Anode Treatment
SUR2
MOTOR Surface treatment
Spray
SUR3
DL Surface treatment
Spray
CODE
Code
SSJ32A
VAR10
BB
mm
값 입력 VAR10
BB
mm
cm
inch
ft
VAR15
L
mm
값 입력 VAR15
L
mm
cm
inch
ft
VAR20
W
W
VAR25
V
V
VAR30
GG
VAR35
SB
VAR45
MOTOR
VAR46
rib NUMBER
VAR50
FY
VAR51
FYA
VAR52
FYB
VAR55
MK
VAR65
SCB
FIX02
SD
31.4 m/min
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D