??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SSJ40AU-50-L250-W6-TA220-IM-S25-H-B
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SSJ40AU - Head drive double row synchronous toothed belt type Ø 30
Bill of material
SSJ40AU-50-L250-W6-TA220-IM-S25-H-B
MODEL
Model
SSJ40AU-50-L250-W6-TA220-IM-S25-H-B
MAT1
XC Material
Aluminum material
MAT2
MOTOR Material
Aluminum material
MAT3
DL Material
Aluminum material
SUR
XC Surface treatment
Natural Anode Treatment
SUR2
MOTOR Surface treatment
-
SUR3
DL Surface treatment
-
CODE
Code
SSJ40AU
VAR10
BB
mm
Enter value for VAR10
BB
mm
cm
inch
ft
VAR15
L
mm
Enter value for VAR15
L
mm
cm
inch
ft
VAR20
W
W
VAR25
V
V
VAR30
GG
VAR35
SB
VAR40
PD
VAR45
MOTOR
VAR50
ZJCK
VAR51
FYA
VAR52
FYB
VAR55
MK
VAR65
SCB
FIX02
SD
11.3 m/min
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D