??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TPKH24T5100-E-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TPH_T5,TPKH_T5,TPBH_T5,TPNH_T5 - Keyless Timing Pulleys - T5 Type With Centering Function
Bill of material
TPKH24T5100-E-8
MODEL
Model
MAT
Pulley Material
FMAT
Flange Material
BMAT
Bushing Material
Equivalent to S45C
SUR
Pulley Surface treatment
FSUR
Flange Surface treatment
BSUR
Bushing Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Number of Teeth
mm
VAR04
Nominal width
FIX01
Belt Width Used
10mm
FIX02
A
11 mm
FIX04
W
16 mm
VAR06
Pulley Shape
VAR08
Shaft Bore Dia. d selected
mm
FIX06
Y
0.0 mm
FIX08
P.D.
38.20 mm
FIX10
O.D.
37.40 mm
FIX12
F
45 mm
FIX14
E
30 mm
FIX16
Allowable maximum torque
N·m
FIX18
D1
23.5 mm
FIX20
(L)
6.0 mm
VAR10
Not riveted flange
VAR12
Flange cut
VAR14
FC Specify unit 0.5mm
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D