??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TPNI20S3M060
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TPI_S3M,TPKI_S3M,TPBI_S3M,TPNI_S3M,TPDI_S3M,TPKDI_S3M,TPBDI_S3M,TPNDI_S3M - Pulleys with Teeth - S3M Type
Bill of material
TPNI20S3M060
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Pulley Material
FMAT
Flange Material
BMAT
Bearing Material
steel
SUR
Pulley Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Number of Teeth
VAR04
Applicable Belt
VAR06
Shaft Bore Dia. d
mm
FIX02
P.D.
19.10 mm
FIX04
O.D.
18.34 mm
FIX06
F
22 mm
FIX08
E
14 mm
FIX10
A
7 mm
FIX12
W
11 mm
FIX14
S
mm
FIX16
Dh
mm
FIX18
Bearing Dimensions No.
FIX20
Bearing Dimensions D
mm
FIX22
Bearing Dimensions B
mm
VAR10
Not riveted flange
VAR12
Flange cut
VAR14
FC Specify unit 0.5mm
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D