??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TPNI20S3M060
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TPI_S3M,TPKI_S3M,TPBI_S3M,TPNI_S3M,TPDI_S3M,TPKDI_S3M,TPBDI_S3M,TPNDI_S3M - 齿型惰轮-S3M型
明细表
TPNI20S3M060
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
带轮材质
FMAT
法兰材质
BMAT
轴承材质
steel
SUR
带轮表面处理
CODE
Code
VAR02
齿数
VAR04
适用皮带
VAR06
轴径d
mm
FIX02
P.D.
19.10 mm
FIX04
O.D.
18.34 mm
FIX06
F
22 mm
FIX08
E
14 mm
FIX10
A
7 mm
FIX12
W
11 mm
FIX14
S
mm
FIX16
Dh
mm
FIX18
轴承尺寸 No
FIX20
轴承尺寸 D
mm
FIX22
轴承尺寸 B
mm
VAR10
不铆接法兰
VAR12
法兰切割
VAR14
FC 指定单位0.5mm
mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D