??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
C-TBG98L050
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
C-TBG_L - 同步带-L型-经济型
明细表
C-TBG98L050
MODEL
型号
C-TBG98L050
MAT
主体材质
氯丁橡胶
SUR
齿面处理
-
AOT
工作温度
- °C
CODE
Code
C-TBG
VAR02
皮带编号
VAR04
皮带公称宽度
VAR06
小带轮齿数
VAR08
大带轮齿数
AV086
带轮最小间距
57.150
FIX02
齿数
26 mm
FIX04
皮带周长
247.65 mm
FIX06
齿距
9.525 mm
FIX08
2P
40 °
FIX10
Lr
4.65 mm
FIX12
h
1.91 mm
FIX14
Ha
3.60 mm
FIX16
Rr
0.51 mm
FIX18
Ra
0.51 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D