??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
C-TBG185T5-100
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
C-TBG_T5 - Synchronization band-T5 type-Economic type
Bill of material
C-TBG185T5-100
MODEL
Model
C-TBG185T5-100
MAT
Subject Material
Neoprene
SUR
Tooth surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
- °C
CODE
Code
C-TBG
VAR02
Belt number
VAR04
Nominal width of belt
VAR06
No. of Teeth of small Pulley
VAR08
No. of Teeth of Large Pulley
AV086
C Inter-shaft Distance
57.500
FIX02
Tooth number
37 mm
FIX04
Belt circumference
185 mm
FIX06
Pitch
5 mm
FIX10
Lr
2.65 mm
FIX12
h
1.20 mm
FIX14
Ha
2.20 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D