??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
C-TBG54XL025
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
C-TBG_XL - Synchronization band-XL type-Economic type
Bill of material
C-TBG54XL025
MODEL
Model
C-TBG54XL025
MAT
Subject Material
Neoprene
SUR
Tooth surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
- °C
CODE
Code
C-TBG
VAR02
Belt number
VAR04
Nominal width of belt
VAR06
No. of Teeth of small Pulley
VAR08
No. of Teeth of Large Pulley
AV086
C Inter-shaft Distance
33.020
FIX02
Tooth number
27 mm
FIX04
Belt circumference
137.16 mm
FIX06
Pitch
5.08 mm
FIX08
2P
50 °
FIX10
Lr
2.57 mm
FIX12
h
1.27 mm
FIX14
Ha
2.30 mm
FIX16
Rr
0.38 mm
FIX18
Ra
0.38 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D