??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TB14J-L050-80
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TB11J,TB12J,TB13J,TB14J,TB21G,TB22G,TB23G,TB24G - Interface strip - wire core
Bill of material
TB14J-L050-80
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
Type
MAT
Subject Material
polyurethane
MAT1
Core wire material
High strength wire rope core
MAT2
Canvas material
SUR
Tooth surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
0~80 °C
CODE
Code
VAR02
Belt number
VAR04
Nominal width of belt
VAR06
No. of Teeth of small Pulley
VAR08
No. of Teeth of Large Pulley
VAR10
Tooth number
mm
값 입력 VAR10
Tooth number
mm
cm
inch
ft
FIX04
Belt circumference
762.000 mm
FIX06
Pitch
9.525 mm
FIX08
40 °
FIX10
Lr
3.25 mm
FIX12
h
1.69 mm
FIX14
Ha
3.60 mm
FIX16
V
0.00 mm
FIX18
Ra
0.00 mm
FIX20
i
1.91 mm
FIX22
L
3.25 mm
FIX24
Unit weight
36.20 g/m
FIX26
Belt width
0.0 mm
FIX28
Allowable tension
0 N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D