??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TBAT700T10150-A-50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TBAT_T10 - Synchronization belt with accessories-T10 type
Bill of material
TBAT700T10150-A-50
MODEL
Model
TBAT700T10150-A-50
MAT
Subject Material
Polyurethane
SUR
Tooth surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
- °C
CODE
Code
TBAT
VAR02
Belt number
VAR04
Nominal width of belt
VAR06
No. of Teeth of small Pulley
VAR08
No. of Teeth of Large Pulley
AV086
C Inter-shaft Distance
280.000
VAR10
Types of annexes
VAR12
Appendix Installation Spacing P
mm
Enter value for VAR12
Appendix Installation Spacing P
mm
cm
inch
ft
FIX02
Tooth number
70 mm
FIX04
Belt circumference
700 mm
FIX06
Pitch
10 mm
FIX20
A
14 mm
FIX22
B
10.0 mm
FIX24
Ta
5.0 mm
FIX26
Through hole
- mm
FIX28
G
0.0 mm
FIX30
F
0 mm
FIX32
Unit weight of belt
40 g/m
FIX34
Accessory weight
0.84 g
FIX36
C
0 mm
FIX38
D
0.0 mm
FIX40
E
0 mm
FIX42
K
0.0 mm
FIX44
N
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D