??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TBU400T10-150
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TBU_T10 - Synchronization band-T10 type
Bill of material
TBU400T10-150
MODEL
Model
TBU400T10-150
MAT
Subject Material
Polyurethane
SUR
Tooth surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
- °C
CODE
Code
TBU
VAR02
Belt number
VAR04
Nominal width of belt
VAR06
No. of Teeth of small Pulley
VAR08
No. of Teeth of Large Pulley
AV086
C Inter-shaft Distance
130.000
FIX02
Tooth number
40 mm
FIX04
Belt circumference
400.00 mm
FIX06
Pitch
10 mm
FIX10
L
3.50 mm
FIX12
h
2.50 mm
FIX14
Ha
4.50 mm
FIX20
Unit weight
42 g/m
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D