??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GL101D5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL101D,GL101E - Steel universal ball hexagonal bolt type
Bill of material
GL101D5
MODEL
Model
MMAT
Main Body Material
MAT2
Ball material
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
M
5
FIX04
H
12.1 mm
FIX06
h1
5 mm
FIX08
h2
6 mm
FIX10
d1
4.00 mm
FIX12
S
8 mm
FIX14
Allowable Load N (kgf)
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D