??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GL102D12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL102D - Ball Rollers - Lock Nut
Bill of material
GL102D12
MODEL
Model
GL102D12
MMAT
Main Body Material
Equivalent to SUS304
SMAT
Spacer Material
Equivalent to SUS304
MBMAT
Main Ball Material
Equivalent to SUS440C(HRC55~)
SBMAT
Sub Ball Material
Equivalent to SUS440C(HRC55~)
CODE
Code
GL102D
VAR02
D1
mm
FIX02
L1
1.5 mm
FIX04
H
6.5 mm
FIX06
M
6
FIX08
L
15.0 mm
FIX10
d1
5.56 mm
FIX12
B
3 mm
FIX14
l
3.5 mm
FIX16
Allowable Load N (kgf)
41(4.2)
FIX18
B1
10 mm
FIX20
(e)
11.5 mm
FIX22
T
5.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D