??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GL107D6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL107D - Steel universal ball turning screw type · hexagon bolt type
Bill of material
GL107D6
MODEL
Model
GL107D6
LV1
type
Screw type
LV2
type
Economical
MAT1
Body material
Equivalent to S45C
MAT2
Ball Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
nickelage
CODE
Code
GL107D
VAR02
No.
FIX02
D
12 mm
FIX04
M
6
FIX06
T
1.5 mm
FIX08
d1
6.350 mm
FIX10
h1
9.0 mm
FIX12
h2
12 mm
FIX14
W
1.5 mm
FIX16
W1
1.5 mm
FIX18
D1
0 mm
FIX20
D2
0.0 mm
FIX22
h3
0.0 mm
FIX24
h4
0.0 mm
FIX26
S
0 mm
FIX28
V
0 mm
FIX30
Unit load
5 kg
FIX32
Allowable load
6 kg
FIX34
Body weight
35 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D