??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GL112C8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL112C,GL112S - Steel ball roller nut fixed type flange mounted type screw fixed type
Bill of material
GL112C8
MODEL
Model
LV1
type
Press in type
LV2
type
Full press type
MAT1
Body material
MAT2
Adjusting the ring material
MAT3
Main ball material
MAT4
Secondary ball material
SUR
Surface treatment of main body
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
D
15 mm
FIX04
d
8.000 mm
FIX06
H
10.3 mm
FIX08
h1
1.7 mm
FIX10
h2
8.0 mm
FIX12
Unit load
kg
FIX14
Allowable load
kg
FIX16
Body weight
6 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D