??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GL43A20-8-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL41S,GL41A,GL42S,GL42A,GL43S,GL43A,GL44S,GL44A,GL45S,GL45A,GL46S,GL46A - Urethane Rollers - Straight Type with Keyway - L Selectable
Bill of material
GL43A20-8-15
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Core Material
SUR
Surface Treatment (Lining)
Urethane (Natural Color)
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
dH7 Selection
mm
VAR06
L Selection
mm
FIX02
T
3 mm
FIX04
M
3
FIX06
b
3.0 mm
FIX08
b Tolerance (JS9)
±0.0125 mm
FIX10
t
1.4 mm
FIX12
t Tolerance (JS9)
+0.1/0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D