??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GL55DHR3-12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL55UHB,GL55UHW,GL55DHR,GL55SMR,GL56UHB,GL56UHW,GL56SMR - Rubber coated bearing circular arc type
Bill of material
GL55DHR3-12
MODEL
Model
LV1
Bearing material
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
D
FIX02
Allowable load
N
FIX04
B
3 mm
FIX06
Da
7 mm
FIX08
B1
0 mm
FIX10
r(min.)
0.1 mm
FIX12
DS(min.)
3.9 mm
FIX14
Ds(max.)
4.1 mm
FIX16
R1(max.)
0.1 mm
FIX18
Using bearings
683ZZ
FIX20
R
5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D