??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GL55DHR3-12
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL55UHB,GL55UHW,GL55DHR,GL55SMR,GL56UHB,GL56UHW,GL56SMR - 包胶轴承 圆弧型
明细表
GL55DHR3-12
MODEL
型号
LV1
轴承材质
MAT
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
D
FIX02
容许负载
N
FIX04
B
3 mm
FIX06
Da
7 mm
FIX08
B1
0 mm
FIX10
r(min.)
0.1 mm
FIX12
DS(min.)
3.9 mm
FIX14
Ds(max.)
4.1 mm
FIX16
R1(max.)
0.1 mm
FIX18
使用轴承
683ZZ
FIX20
R
5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D