??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GL62SMR3-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL61UHB,GL61UHW,GL61DHR,GL61SMR,GL62UHB,GL62UHW,GL62SMR,GL63UHB,GL63UHW,GL63DHR,GL63SMR,GL64UHB,GL64UHW,GL64SMR - 包胶轴承 外螺纹标准加长圆弧型
明细表
GL62SMR3-10
MODEL
型号
LV1
轴承材质
LV2
类型
MAT
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
D
mm
FIX02
M(粗牙螺纹)
M3
FIX04
F
mm
FIX06
容许负载
N
FIX08
B
3 mm
FIX10
Da
7 mm
FIX12
B1
0 mm
FIX14
r(min.)
0.1 mm
FIX16
G
1.5 mm
FIX18
R
5 mm
FIX20
使用轴承
683ZZ
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D