??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GL73J19
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL71J,GL72J,GL73J,GL74J,GL71SJ,GL72SJ - Engineered Plastic Bearings - R Type
Bill of material
GL73J19
MODEL
Model
LV1
Type
SPMAT
Surface Plastic Material
Polyacetal
BMAT
Bearing Material
SMAT
Shaft Material
SSUR
Shaft Surface Treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Allowable Load: N
78.4
FIX04
d
6 mm
FIX06
R
5 mm
FIX08
W
6 mm
FIX10
M(Coarse)
6
FIX12
L
8 mm
FIX14
l
1.0 mm
FIX16
Hex Socket G
2.5 mm
FIX18
Bearing Used
696ZZ
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D