??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GL73J19
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL71J,GL72J,GL73J,GL74J,GL71SJ,GL72SJ - Engineered Plastic Bearings - R Type
Bill of material
GL73J19
MODEL
Model
LV1
Type
SPMAT
Surface Plastic Material
Polyacetal
BMAT
Bearing Material
SMAT
Shaft Material
SSUR
Shaft Surface Treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Allowable Load: N
78.4
FIX04
d
6 mm
FIX06
R
5 mm
FIX08
W
6 mm
FIX10
M(Coarse)
6
FIX12
L
8 mm
FIX14
l
1.0 mm
FIX16
Hex Socket G
2.5 mm
FIX18
Bearing Used
696ZZ
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D